Termékek közzététele
Soap dish insert, 477-02-01005
Soap dish insert, 477-02-01005
Soap dish insert, 477-02-01005
Soap dish insert, 477-02-01005
Soap dish insert, 477-02-01005
    HEWI

    Soap dish insert, 477-02-01005

    Range 477 Small soap dish insert - round soap dish insert made of glass with star-shaped nodules - suitable as insert for small holder (477.00.100) - 25 mm high and 74 mm diameter - made of glass opaque white - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító477-02-01005
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportSoap dishes
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)25
    • Szélesség (mm)74
    • Mélység (mm)74
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010557
    • ETIM-névSoap holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS