Termékek közzététele
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-00160
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-00160
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-00160
    HEWI

    Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-00160

    Wastepaper bin from the System 900 range - angular base body - serves as a wastebin for used paper towels - capacity approx. 25 l - invisible, integrated bag holder with pull-out function for easy insertion and removal of the bag - 260 mm wide, 501 mm high and 203 mm deep - for wall mounting or free-standing - made of high-quality stainless steel, powder coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - including corrosion-free HEWI fixing material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-05-00160
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)501
    • Szélesség (mm)260
    • Mélység (mm)203
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPowder Coatings
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011189
    • ETIM-névGarbage bucket
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 25 19 11
    • OmniClass névPaper Towel Dispensers