Termékek közzététele
Soap dispenser, 477-06-10005
Soap dispenser, 477-06-10005
Soap dispenser, 477-06-10005
    HEWI

    Soap dispenser, 477-06-10005

    Range 477 Soap dispenser - cylindrical container in ring-shaped, wall-mounted bracket - used to hold standard liquid soap - allows one-hand operation - soap dosage control by means of a large push-button at the front - container can be removed - anti-theft protection through concealed screw fixing - lockable container lid - wall-mounted base to conceal drill holes must be ordered separately (477.06.E04) - 76 mm wide, 214 mm high, 119 mm deep, diameter of container 76 mm, capacity 500 ml - wall-mounted base and holder made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - push-button made of high-quality polyamide in HEWI colour 92 (anthracite grey) - container and lid made of matt white transparent synthetic material - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító477-06-10005
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportSoap dispensers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)214
    • Szélesség (mm)76
    • Mélység (mm)119
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010549
    • ETIM-névSoap dispenser
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS