Termékek közzététele
Soap dispenser, 477-06-10199
Soap dispenser, 477-06-10199
Soap dispenser, 477-06-10199
    HEWI

    Soap dispenser, 477-06-10199

    Range 477 Soap dispenser - rectangular shaped housing with large radii - used to hold standard liquid soap - With inner container for free filling, capacity 600 ml - inner container can be removed for cleaning - Side level indicator - with lever for manual soap dispensing - With locking device as protection against misuse - 134 mm wide, 278 mm high and 106 mm deep - For wall mounting - Body and lever made of high-gloss polyamide in HEWI colour 99 (pure white) - Frame element made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart (premium colours available at extra cost) - including corrosion-free HEWI fixing material - Suitable for liquid soap with a viscosity of 1,500 to 4,000 mPa-s - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító477-06-10199
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportSoap dispensers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)299
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010549
    • ETIM-névSoap dispenser
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers