Termékek közzététele
Hygiene bag dispenser, 477-06-750
Hygiene bag dispenser, 477-06-750
Hygiene bag dispenser, 477-06-750
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 477-06-750

    Range 477 Hygiene bag dispenser - cube-shaped body with soft radii - linear and functional in a clear and harmonious design - holds and dispenses proprietary hygiene bags made of synthetic material - for wall mounting - 143 mm wide, 103 mm high and 27 mm deep - made of high-quality polyamide in the HEWI colours - including non-corrosive HEWI fixing material - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító477-06-750
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)103
    • Szélesség (mm)143
    • Mélység (mm)27
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC012353
    • ETIM-névAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-21 43 15 27
    • OmniClass névSanitary Goods Dispensers
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS