Termékek közzététele
Toilet roll holder, with retaining element to prevent unauthorised removal, 477-21-150
Toilet roll holder, with retaining element to prevent unauthorised removal, 477-21-150
Toilet roll holder, with retaining element to prevent unauthorised removal, 477-21-150
    HEWI

    Toilet roll holder, with retaining element to prevent unauthorised removal, 477-21-150

    Range 477 Toilet roll holder - right-angled U-shaped holder - with anti-theft feature for the toilet roll - anti-theft protection through concealed screw fixing - 160 mm wide, 120 mm high, rail 21 mm in diameter - including key for unlocking the anti-theft feature - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító477-21-150
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportToilet roll holders
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)160
    • Mélység (mm)25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010553
    • ETIM-névToilet roll holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units