Termékek közzététele
L-shaped support rail, 300 x 600 mm, 700-22-00100
L-shaped support rail, 300 x 600 mm, 700-22-00100
L-shaped support rail, 300 x 600 mm, 700-22-00100
    HEWI

    L-shaped support rail, 300 x 600 mm, 700-22-00100

    L-shaped support rail S 700 - vertical and horizontal bars with supports extending towards the wall and roses - is used for securing and supporting - With continuous, corrosion-resistant steel core - horizontal length 300 mm, vertical length 600 mm - Rail diameter 33 mm, 89 mm deep, Clearance to the wall 56mm, Rosette diameter 70 mm - including corrosion-free and tested HEWI fixing materials for wall mounting, as well as sealing tape to seal the drill holes - Can be mounted on the right and left side - Tested up to 200 kg when used with HEWI fixing materials - Recommended maximum user weight: 150 kg - made from high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at extra cost) - Toilet roll holder upgrade kit 700.50.00000 and WC flushing mechanism upgrade kit (radio) 801.50.060 can be retrofitted - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító700-22-00100
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportL-shaped support rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)670
    • Szélesség (mm)88
    • Mélység (mm)370
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011028
    • ETIM-névGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia