Termékek közzététele
Rail with shower head holder, 900 mm, 700-33-02100
Rail with shower head holder, 900 mm, 700-33-02100
Rail with shower head holder, 900 mm, 700-33-02100
    HEWI

    Rail with shower head holder, 900 mm, 700-33-02100

    S 700 rail with shower head holder - straight support with supports extending towards the wall and roses - Automatic shower head: The shower head holder can be moved smoothly, automatic locking - simple and intuitive one-hand operation - wear-free clamping mechanism - conical holder on the shower holder can be adjusted to any angle - Used in the shower and bathtub area to grip on to - Centre-to-centre 900 mm, 89 mm deep - Rail diameter 33 mm, Clearance to the wall 56mm, Rosette diameter 70 mm - suitable for hand showers from various manufacturers - With continuous, corrosion-resistant steel core - including corrosion-free and tested HEWI fixing materials for wall mounting, as well as sealing tape to seal the drill holes - made from high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at extra cost) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító700-33-02100
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower head rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)970
    • Szélesség (mm)93
    • Mélység (mm)103
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásKorlát
    • ETIM-kódEC010140
    • ETIM-névSliding rod
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing