Termékek közzététele
Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160
Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160
Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160
    HEWI

    Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160

    ceiling support, S 700 - even rod with fixing rose - is used to fix curtain rails in place - made from high-quality stainless steel, powder-coated in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - Length 400 mm - Rail diameter 25 mm, Rosette diameter 70 mm - can be shortened to a length of up to 200 mm at the rose on site - Mounted to the ceiling using a rose - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító700-34-00160
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportCeiling support
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)70
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011493
    • ETIM-névShower curtain rail
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower Curtains
    • OmniClass szám23-31 17 27
    • OmniClass névShower Curtains