Termékek közzététele
Shower curtain rail, for shower tray 1200 x 1200 mm, 700-34-10360
Shower curtain rail, for shower tray 1200 x 1200 mm, 700-34-10360
Shower curtain rail, for shower tray 1200 x 1200 mm, 700-34-10360
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower tray 1200 x 1200 mm, 700-34-10360

    Curtain rail, S 700 - arranged horizontally, rails connected at right-angles with curtain rings - made from high-quality stainless steel, powder-coated in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - including 24 curtain rings - Centre-to-centre distance 1187 x 1187 mm - recommended curtain width: 3,500 mm - Rail diameter 25 mm, Rosette diameter 70 mm - can be made short to a length of up to 320 mm at each end on site - Fixed to the wall and ceiling using roses, ceiling hanger required - including corrosion-free and tested HEWI fixing materials, as well as sealing tape for sealing the drill holes
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító700-34-10360
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower curtain rail
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)70
    • Szélesség (mm)1222
    • Mélység (mm)1222
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011493
    • ETIM-névShower curtain rail
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower Curtains
    • OmniClass szám23-31 17 27
    • OmniClass névShower Curtains