Termékek közzététele
Adjustable mirror, 801-01-100
Adjustable mirror, 801-01-100
Adjustable mirror, 801-01-100
    HEWI

    Adjustable mirror, 801-01-100

    Range 801 Adjustable mirror - rectangular crystal glass mirror with rounded edges and integrated splinter protection - mirror adjustable by max. 28° using cranked cord control and therefore usable in standing or sitting position - for wall mounting - 599 mm wide, 540 mm high and 6 mm thick - mirror is made of plate glass - holding element and crank made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - with cord re-routing suitable for prewall installation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító801-01-100
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportMirrors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-01-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)540
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)69
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Tükrök
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010550
    • ETIM-névMirror
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 leírásMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings