Termékek közzététele
Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
    HEWI

    Make-up mirror, 950-01-23001

    Cosmetic mirror - round, unlit mirror - set in a metal frame, matt black coated - 3 x magnification - mirror and mirror surface diameter 220 mm - on straight arm, movable, length 55 mm - total depth 113 mm - for wall mounting, concealed 3-point fixing - wall connection diameter 60 mm, 10 mm deep - including corrosion-free HEWI fixing material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító950-01-23001
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportMirrors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)237
    • Szélesség (mm)202
    • Mélység (mm)110
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Tükrök
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010550
    • ETIM-névMirror
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 leírásMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors