Termékek közzététele
Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-1161
Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-1161
Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-1161
    HEWI

    Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-1161

    Range 801 Shower curtain rail with ceiling support - vertically and horizontally arranged rails connected at right-angles, with curtain rings - for installing a shower curtain - mounted on the wall and ceiling using non-corrosive HEWI fixing materials and roses - curtain rail for shower tray 1200 x 1200 mm, centre-to-centre dimension 1183 x 1183 mm, can be shortened at the ends on site to 220 mm minimum - ceiling support 500 mm long, length can be adjusted by 10 mm and can be shortened at the rose by a maximum of 100 mm - rail diameter 33 mm - with 24 curtain rings - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - with metal core - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító801-34-1161
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower curtain rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)551
    • Szélesség (mm)1218
    • Mélység (mm)1218
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011493
    • ETIM-névShower curtain rail
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower Curtains
    • OmniClass szám23-31 17 27
    • OmniClass névShower Curtains
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS