Termékek közzététele
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-310
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-310
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-310
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-310

    Range 801 Shower curtain rail - horizontally arranged rails connected at right-angles in U-shape, with curtain rings - for installing a shower curtain - with metal core - fixing with roses to wall and ceiling, ceiling support required, max. 600 mm long - can be shortened at the roses on site - with 34 curtain rings - 1200 x 1200 x 1200 mm long, rail diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító801-34-310
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower curtain rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)70
    • Szélesség (mm)1237
    • Mélység (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011493
    • ETIM-névShower curtain rail
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower Curtains
    • OmniClass szám23-31 17 27
    • OmniClass névShower Curtains