Termékek közzététele
Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
    HEWI

    Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400

    Range 801 Shower curtain rail - rail with curtain rings - for installing a shower curtain - with metal core - fixed onto wall with roses - can be shortened to 200 mm on site - with 10 curtain rings - 1000 mm long, rail diameter 33 mm and rose diameter 70 mm - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító801-34-400
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower curtain rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)70
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011493
    • ETIM-névShower curtain rail
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower Curtains
    • OmniClass szám23-31 17 27
    • OmniClass névShower Curtains
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS