Termékek közzététele
Removable hanging seat, Seat 345 mm wide and 336 mm deep, polyamide seat and back rest slats 55 mm wide, 801-51-100
Removable hanging seat, Seat 345 mm wide and 336 mm deep, polyamide seat and back rest slats 55 mm wide, 801-51-100
Removable hanging seat, Seat 345 mm wide and 336 mm deep, polyamide seat and back rest slats 55 mm wide, 801-51-100
    HEWI

    Removable hanging seat, Seat 345 mm wide and 336 mm deep, polyamide seat and back rest slats 55 mm wide, 801-51-100

    Range 801 Removable hanging seat - Construction from bars, seat and back slats - serves as a removable seat in the shower area - for hanging in shower handrails and grab rails, Rod diameter 30, 32 and 33 mm - 345 mm wide, 471 mm high, 480 mm deep - seat 345 mm wide, 336 mm deep - Seat elements 55 mm in width - made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart - With corrosion-resistant steel core - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product. - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító801-51-100
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportSeats and Stools
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)471
    • Szélesség (mm)345
    • Mélység (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010872
    • ETIM-névShower seat
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 17 23
    • OmniClass névShower Seats