Termékek közzététele
Stool, 801-51-306
Stool, 801-51-306
Stool, 801-51-306
    HEWI

    Stool, 801-51-306

    Range 801 Shower stool - Construction of bars and seat - for safe sitting in the bathroom - for mobile use - 345 mm wide, 507 mm high, 336 mm deep - With continuous, corrosion-resistant steel core - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító801-51-306
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportSeats and Stools
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)507
    • Szélesség (mm)345
    • Mélység (mm)336
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011027
    • ETIM-névShower stool
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 17 23
    • OmniClass névShower Seats