Termékek közzététele
Backrest, Matt editionModel righthand,support right, rose left,backrest signal white, 801-51B9271R
Backrest, Matt editionModel righthand,support right, rose left,backrest signal white, 801-51B9271R
Backrest, Matt editionModel righthand,support right, rose left,backrest signal white, 801-51B9271R
    HEWI

    Backrest, Matt editionModel righthand,support right, rose left,backrest signal white, 801-51B9271R

    Back support, Series 801 - back rest with rods and fixing rosettes on both sides - user-friendly wall distance of 230 mm - serves to support the back on the WC - right-hand version - one-sided installation on the wall with rosettes (left) - one-sided installation on hinged support handles or wall support handles with wall plate (right) - adjustable on site - 650 to 750 mm wide, 230 mm deep, back rest 334 mm high and 370 mm wide, rod diameter 33 mm, rosette diameter 70 mm - with continuous, corrosion-protected steel core - back rest made of synthetic material in HEWI colour 98 (signal white) - connection made of high-quality, matt polyamide in the HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey), 95 (rock grey) and 92 (anthracite grey) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító801-51B9271R
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportBack rest rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010078
    • ETIM-névToilet support
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-25 45 11 23
    • OmniClass névPhysically Challenged Baths and Showers