Termékek közzététele
Adjustable mirror, 802-01-100R
Adjustable mirror, 802-01-100R
Adjustable mirror, 802-01-100R
    HEWI

    Adjustable mirror, 802-01-100R

    Range 802 LifeSystem Adjustable mirror (lever on right) - rectangular crystal glass mirror with rounded edges and integrated splinter protection - easy adjustment of the tilt between 0 to 28° from a seated position - lever on right - 725 mm wide, 741 mm high, mirror 69 mm deep, clear distance between wall and handle 139 mm - gripping rail made of high-gloss chrome-plated brass, axle made of polished and anodised aluminium in colour E6 EV1 - with ergonomic handle made of polyamide according to HEWI colour chart - including non-corrosive HEWI fixing material.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító802-01-100R
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportMirrors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)741
    • Szélesség (mm)725
    • Mélység (mm)172
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Tükrök
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010550
    • ETIM-névMirror
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 leírásMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors