Termékek közzététele
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26040
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26040
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26040
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26040
    HEWI

    Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26040

    Cosmetic mirror - round, illuminated - LED lights all round, 20 mm wide - mirror is concave on one side - 5x magnification - mirror diameter 200 mm, can be turned and tilted - flex-LED 12 V, ca. 4.5 Watt - two light colours, adjustable, warm white approx. 3000 Kelvin or cold white approx. 5700 Kelvin - in a chrome-plated metal frame - diameter of the mirror surface 160 mm - on a double-joint arm, mobile, length approx. 400 mm - direct connection without a cable, 220-240 V - on and off switch behind the mirror - CE and UKCA marking according to EMC Directive 2014/30/EU - protection class I, IP rating IP44 - This product contains a light source of energy efficiency class F - for wall mounting, concealed 3-point attachment - wall attachment diameter 100 mm, depth approx. 33 mm - including non-corrosive HEWI attachment material - high-quality chrome plating - suitable for power supplies with voltages between 200 and 240 V, and grid frequencies of between 50 and 60 Hz
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító950-01-26040
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportMirrors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)315
    • Mélység (mm)234
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Tükrök
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010550
    • ETIM-névMirror
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 leírásMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors