Termékek közzététele
Mounting plate, 802-50-001XA
Mounting plate, 802-50-001XA
Mounting plate, 802-50-001XA
    HEWI

    Mounting plate, 802-50-001XA

    Mounting plate for the hinged support rail of Range 802 LifeSystem - serves to accommodate folding support handles 802.50... or cover 802.50.00260 - made of stainless steel, satin finish - 102 mm wide, 176 mm high, 13 mm deep - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of supply
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító802-50-001XA
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportHinged and stationary support rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)176
    • Szélesség (mm)102
    • Mélység (mm)13
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010078
    • ETIM-névToilet support
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
    • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia