Termékek közzététele
Hanging seat Premium, especially for France and Switzerland, 802-51-14060
Hanging seat Premium, especially for France and Switzerland, 802-51-14060
    HEWI

    Hanging seat Premium, especially for France and Switzerland, 802-51-14060

    Range 802 LifeSystem Premium removable hanging seat, FR/CH variant - Ergonomically shaped seat with backrest and armrests - Used for safe sitting in the shower area - high-quality plastic surface and scratch-resistant powder coating - seat can be folded up to save space - maintenance-free, Permanently smooth-running joint - 652 mm wide, 555 mm high, 628 mm deep - 758 mm high and 240 mm deep when folded up - seat 452 mm wide, 450 mm deep - Seat with water drainage - for mounting in all HEWI shower handrails and grab rails - Stainless steel suspension, powder-coated in the HEWI colours signal white, glossy with seat/backrest surface and armrests made of high-quality PUR/integral rigid foam in SD (signal white), matt) or suspension in anthracite, glossy with seat/backrest and armrests in DR (anthracite), matt) with high-gloss chrome-plated design elements - Armrests can be folded up and down separately - is produced in accordance with CE and UKCA Regulation (EU) 2017/745 on medical devices - Fulfils the SIA 500 requirements - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító802-51-14060
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportSeats and Stools
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)559
    • Szélesség (mm)652
    • Mélység (mm)628
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010872
    • ETIM-névShower seat
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 17 23
    • OmniClass névShower Seats

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből