Termékek közzététele
Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350
Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350
Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350
    HEWI

    Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350

    Disinfectant and soap dispenser - half-open body made of high-quality satin stainless steel - for dispensing controlled quantities of chlorine-free, alcohol-based hand disinfectants or liquid soaps - for 500 ml Euro Norm standard bottles - the disposable bottles are easy to replace from the front - dispenser with long lever - metered quantity with multiple settings, dispensing pump made of stainless steel - dispenser and pump dishwasher safe and autoclavable up to 134 °C, 3 bar - for wall mounting - incl. 500 ml empty container for free (re-) filling - discharge cover made of synthetic material in HEWI colours 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white) - 82 mm wide, 245 mm high and 215 mm deep
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító805-06-350
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportDispenser systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)287
    • Szélesség (mm)82
    • Mélység (mm)215
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010549
    • ETIM-névSoap dispenser
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-21 43 15 27
    • OmniClass névSanitary Goods Dispensers