Termékek közzététele
Toilet roll holder, 805-21-500
Toilet roll holder, 805-21-500
Toilet roll holder, 805-21-500
Toilet roll holder, 805-21-500
Toilet roll holder, 805-21-500
    HEWI

    Toilet roll holder, 805-21-500

    Range 805 Toilet roll holder - right-angled bend, U-shaped holder with cubic radii and set-back wall-mounted base - for holding one toilet roll - fixed wall-mounting - 120 mm wide and 90 mm deep - made of high-quality stainless steel strip, 4 mm thick, satin finish surface - including non-corrosive HEWI fixing material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító805-21-500
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportToilet roll holders
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)120
    • Mélység (mm)90
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010553
    • ETIM-névToilet roll holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS