Termékek közzététele
Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015
Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015
Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015
    HEWI

    Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015

    Range 805 Classic toilet roll holder upgrade kit - right angle-shaped toilet roll holder made of synthetic material - used for retrofitting on the HEWI rail system and on Range 805 Classic hinged support rails - easy installation - integrated toilet roll brake - 35 mm wide, 131 mm high, 139 mm deep - made of high-quality polyamide in HEWI colours 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító805-50-015
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportHinged support rails, Accessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)143
    • Szélesség (mm)39
    • Mélység (mm)139
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010553
    • ETIM-névToilet roll holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
    • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS