Termékek közzététele
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 900-05-005XA
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 900-05-005XA
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 900-05-005XA
    HEWI

    Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 900-05-005XA

    Hygienic wastebin from the System 900 range - angular body - capacity approx. 6 l - invisible, integrated bag holder with pull-out function for easy insertion and removal of the bag - lid with lifting tab - 160 mm wide, 290 mm high and 140 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, matt satin finish surface - including corrosion-free HEWI fixing material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-05-005XA
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)294
    • Szélesség (mm)160
    • Mélység (mm)151
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011189
    • ETIM-névGarbage bucket
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units