Termékek közzététele
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-001XA
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-001XA
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-001XA
    HEWI

    Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-001XA

    System 900 Soap dispenser with holder - suitable for use at the washbasin area - cylindrical wall holder - holder made of stainless steel, satin surface finish - holder with protective film on the inside for a secure, defined position and to protect the insert from damage - 180 mm high, 85 mm deep, diameter 70 mm - soap dispenser made of high-quality polyamide in HEWI colours 92 (anthracite grey) and 98 (signal white) - pump head in stainless steel finish - capacity approx. 200 ml - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-06-001XA
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportSoap dispensers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)70
    • Mélység (mm)101
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010549
    • ETIM-névSoap dispenser
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers