Termékek közzététele
SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-008XA
SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-008XA
SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-008XA
SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-008XA
    HEWI

    SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-008XA

    Electronic disinfectant dispenser from the System 900 range - angular base body - serves to hold standard disinfectant - with inner container for free filling, filling capacity 500 ml - inner container can be removed for cleaning - level indicator at the side - non-contact disinfectant dispensing - disinfectant is dispensed as a spray - enclosed sticker to identify the dispenser (if required to distinguish between soap, foam soap and disinfectant dispensers) - illumination of the disinfection area when the sensor is activated (blue light) - with battery change indicator - protection against misuse by locking device - maintenance-free - 102 mm wide, 270 mm high and 98 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, matt satin finish surface - including corrosion-free HEWI fixing material - batteries (AA 1.5 V / 4 pcs.) not included in the scope of supply - CE and UKCA marking in accordance with EMC Directive 2014/30/EU
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-06-008XA
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportDispenser systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)274
    • Szélesség (mm)108
    • Mélység (mm)98
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010549
    • ETIM-névSoap dispenser
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-21 43 15 27
    • OmniClass névSanitary Goods Dispensers