Termékek közzététele
Towel rail, 900-09-00140
Towel rail, 900-09-00140
Towel rail, 900-09-00140
    HEWI

    Towel rail, 900-09-00140

    Towel rail System 900 - towel rail with a cylindrical holding arm, fixed - for hanging up towels and other items of clothing - made of stainless steel, chrome-plated - 445 mm long 51 mm high, diameter holding arm 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. corrosion-free HEWI fixing material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-09-00140
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportTowel rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)51
    • Szélesség (mm)15
    • Mélység (mm)445
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPowder Coatings
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010551
    • ETIM-névTowel holder
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units