Termékek közzététele
Towel ring, 900-09-002XA
Towel ring, 900-09-002XA
Towel ring, 900-09-002XA
    HEWI

    Towel ring, 900-09-002XA

    Towel ring System 900 - closed towel ring, rectangular - serves to hang up towels and other items of clothing - the ring can be swivelled - made of high-quality stainless steel, satin finished - 230 mm wide, 130 mm high, ø 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-09-002XA
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportTowel rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)130
    • Szélesség (mm)230
    • Mélység (mm)21
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010551
    • ETIM-névTowel holder
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units