Termékek közzététele
Spare roll holder, 900-21-00660
Spare roll holder, 900-21-00660
Spare roll holder, 900-21-00660
    HEWI

    Spare roll holder, 900-21-00660

    System 900 spare paper holder - cylindrical spare paper holder for holding two toilet paper rolls - made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (deep matt white), DC (deep matt black), SC (deep matt dark grey pearl mica) - 260 mm long, 51 mm deep, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-21-00660
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportToilet roll holders
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)260
    • Szélesség (mm)15
    • Mélység (mm)51
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010554
    • ETIM-névSpare toilet roll holder
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units