Termékek közzététele
HEWI Shower curtain rail
HEWI Shower curtain rail
HEWI Shower curtain rail
    HEWI

    HEWI Shower curtain rail

    Curtain rail, System 900 - horizontally arranged rails connected at right-angles, with curtain rings - made of high-quality stainless steel, satin - for shower tray 1000 x 1000 mm - fixing spacing 987 x 987 mm - with 20 curtain rings made of white POM - recommended curtain width 3000 mm - rail diameter 25 mm, rose diameter 70 mm - can be shortened at the ends on site to 320 mm - fixing with roses to wall and ceiling, ceiling support required - including non-corrosive and tested HEWI fixing material and sealing tape for sealing the drilling points
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-34-102XA
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower curtain rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)70
    • Szélesség (mm)1022
    • Mélység (mm)1022
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011493
    • ETIM-névShower curtain rail
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower Curtains
    • OmniClass szám23-31 17 27
    • OmniClass névShower Curtains