Termékek közzététele
Mobile support rail, 900-36-015XA
Mobile support rail, 900-36-015XA
Mobile support rail, 900-36-015XA
    HEWI

    Mobile support rail, 900-36-015XA

    Mobile support rail, System 900 - straight rail with supports straight to the wall and roses - for mobile use - Centre-to-centre distance 1000 mm, 90 mm depth - rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm, rose diameter 70 mm - easy installation due to individually mountable fixing plates made of stainless steel (included in the scope of supply), for hanging the support rail - is secured with fastening screw (theft protection) - made of high-quality stainless steel, satin finished - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting - Please note when using with hanging seats: Compatibility check required. - A detailed list of possible combinations of hand rails, L-shaped rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-36-015XA
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportSupport rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)67
    • Szélesség (mm)1067
    • Mélység (mm)90
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011028
    • ETIM-névGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 23 16
    • CSI MasterFormat 2014 névGrabs
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units