Termékek közzététele
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740
    HEWI

    Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740

    Mounting plate with cover of mobile handholds and backrests(2 pcs.), System 900 - rectangular mounting plate with matching, round cover - is used to hold the 900.36 mobile support rails ... and the 900.51.91 mobile backrests. - Cover diameter 70 mm, depth 12 mm - Cover made of high quality stainless steel, chrome-plated - Mounting plate made of stainless steel - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing material for different wall systems (to be ordered separately).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-36-01740
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportSupport rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)67
    • Szélesség (mm)67
    • Mélység (mm)12
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC012353
    • ETIM-névAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units