Termékek közzététele
Mounting plate with cover, 900-50-00340
Mounting plate with cover, 900-50-00340
Mounting plate with cover, 900-50-00340
    HEWI

    Mounting plate with cover, 900-50-00340

    Mounting plate with cover of the mobile hinged support rails, System 900 - rectangular mounting plate with matching, rectangular cover - used to hold the mobile hinged support rails 900.50.4...40 - 80 mm wide, 225 mm high, 19 mm deep - mounting plate made of stainless steel, chrome - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing materials for different wall systems (to be ordered separately) - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of supply - cover frame made of high-quality polyamide in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - face plate of the cover made of high-quality stainless steel, mirror polished
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-50-00340
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportHinged and stationary support rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)225
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)19
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010078
    • ETIM-névToilet support
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
    • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars