Termékek közzététele
Hinged support rail Mono, 900-50-100XA
Hinged support rail Mono, 900-50-100XA
Hinged support rail Mono, 900-50-100XA
    HEWI

    Hinged support rail Mono, 900-50-100XA

    Mono hinged support rail, Design (A), System 900 - with a horizontal, round gripping level - Can be folded upwards and folded downwards with braked movement - Projection 600 mm , Height 210 mm and width 101 mm , rail diameter 33.7 mm - Made from high-quality stainless steel, matt polished - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing material for different wall systems (to be ordered separately). Sealing tape for sealing the fixing points is included in the delivery - tested up to 150 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - is produced in accordance with CE and UKCA Regulation (EU) 2017/745 on medical devices - Fulfils the DIN 18040 requirements
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-50-100XA
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportHinged and stationary support rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)210
    • Szélesség (mm)101
    • Mélység (mm)612
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010078
    • ETIM-névToilet support
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
    • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars