Termékek közzététele
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-40260
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-40260
Mobile hinged support rail Duo, 900-50-40260
    HEWI

    Mobile hinged support rail Duo, 900-50-40260

    Mobile folding support handle Duo, Design (A), System 900 - Two parallel rails, round gripping levels arranged on top of each other - Can be folded upwards and folded downwards with braked movement - for mobile use - for easy and flexible retrofitting on existing, preassembled mounting plate: 900.50.00160, must be ordered separately - toolless and quick installation by simple attachment of the hinged support rail - secured by fixing screw to prevent unintentional removal - tested up to 150 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Projection 700 mm , Height 210 mm and width 101 mm , diameter of upper rail 33.7 mm, diameter of bottom rail 25 mm - Made from high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (deep matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - Floor supports 900.50.02060 and 900.50.02160 can be retrofitted - is produced in accordance with CE and UKCA Regulation (EU) 2017/745 on medical devices - Fulfils the ÖNORM B1600/1601 and SIA 500 requirements
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-50-40260
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportHinged and stationary support rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)210
    • Szélesség (mm)101
    • Mélység (mm)712
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPowder Coatings
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010078
    • ETIM-névToilet support
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
    • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars