Termékek közzététele
Removable hanging seat, 900-51-10160
Removable hanging seat, 900-51-10160
Removable hanging seat, 900-51-10160
    HEWI

    Removable hanging seat, 900-51-10160

    Removable hanging seat, System 900 - Seat construction, Backrest, Armrests and suspension device - Reinforcement of the seat surface and suspension device made of aluminium, powder-coated in the HEWI colours AS (deep matt white), CV (deep matt black) and AF (matt anthracite grey) - anti-slip, textured seat and backrest made of matt plastic in the colour of the suspension device - Armrests made of matt plastic in the colour of the suspension device - Seat can be folded up to save space - Armrests can be folded up and down separately - for hanging in HEWI shower handrails and grab rails with diameter 30, 32 and 33 mm - 596 mm wide, 543 mm deep and 533 mm high - Seat surface 350 mm wide and 340 mm deep - Product weight: 11.9 kg - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-51-10160
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportSeats and Stools
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)539
    • Szélesség (mm)596
    • Mélység (mm)543
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010872
    • ETIM-névShower seat
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 17 23
    • OmniClass névShower Seats