Termékek közzététele
Backrest, Model lefthand, support left, rose right, 900-51-902XA
Backrest, Model lefthand, support left, rose right, 900-51-902XA
Backrest, Model lefthand, support left, rose right, 900-51-902XA
    HEWI

    Backrest, Model lefthand, support left, rose right, 900-51-902XA

    Backrest rail, System 900 - backrest with fixing rails on both sides - serves as back support for toilet users - one-sided installation on the wall with roses (right) - one-sided fitting onto hinged support rails, design (A) from the System (left) - 330 mm high and 150 mm deep, backrest 350 mm wide, rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm - centre-to-centre adjustable (clear dimension between the spar of the hinged support rail and the centre-to-centre of the wall fixing 616-716 mm) - backrest made of synthetic material in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - connection made of high-quality stainless steel, satin - including non-corrosive and tested HEWI fixing material - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900-51-902XA
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportBack rest rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)330
    • Szélesség (mm)679
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010078
    • ETIM-névToilet support
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-25 45 11 23
    • OmniClass névPhysically Challenged Baths and Showers

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia