Termékek közzététele
Paper tissue dispenser, 950-06-21001
Paper tissue dispenser, 950-06-21001
Paper tissue dispenser, 950-06-21001
Paper tissue dispenser, 950-06-21001
Paper tissue dispenser, 950-06-21001
    HEWI

    Paper tissue dispenser, 950-06-21001

    Cosmetic tissue dispenser - free-standing, square container with removal slot - serves to hold commercially available cosmetic tissue - the hood can be removed for filling - 137 mm wide, 130 mm high and 137 mm deep - made of plastic, matt black coated
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító950-06-21001
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)130
    • Szélesség (mm)137
    • Mélység (mm)137
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPowder Coatings
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010593
    • ETIM-névPaper dispenser
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-21 43 15 27
    • OmniClass névSanitary Goods Dispensers