Termékek közzététele
Double washbasin, 950-12-205
Double washbasin, 950-12-205
Double washbasin, 950-12-205
Double washbasin, 950-12-205
    HEWI

    Double washbasin, 950-12-205

    Double washbasin/wash trough - especially suitable for child daycare centres - made of mineral composite with non-porous surface, alpine white - rectangular basin with large radii - without overflow - prepared for single hole mixer taps - 900 mm wide and 350 mm deep - wash trough depth 125 mm - for hanger bolt fixing - weight capacity to EN 14688 - easy to clean - standard market colours for children can be removed without leaving any residue - high water temperature (e.g. for thermal disinfection): resistant to thermal shock up to 65 °C, resistant up to 80 °C for an exposure period of 5 minutes - CE and UKCA marking according to Construction Products Regulation No. 305/2011 - washbasin without tap hole available on request without surcharge (delivery time: approx. 4 weeks)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító950-12-205
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)140
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÁsvány
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units