Termékek közzététele
Bath towel shelf, 950-30-11001
Bath towel shelf, 950-30-11001
Bath towel shelf, 950-30-11001
Bath towel shelf, 950-30-11001
    HEWI

    Bath towel shelf, 950-30-11001

    Bath towel rack - mitred bath towel rack - made of brass tube, matt black coated, diameter 18 mm - 644 mm wide, 260 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító950-30-11001
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportTowel rails, Bath towel rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)44
    • Szélesség (mm)644
    • Mélység (mm)260
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPowder Coatings
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásKorlát
    • ETIM-kódEC010551
    • ETIM-névTowel holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 25
    • OmniClass névTowel Bars