Termékek közzététele
Support rail WARM TOUCH, 950-36-11050
Support rail WARM TOUCH, 950-36-11050
Support rail WARM TOUCH, 950-36-11050
Support rail WARM TOUCH, 950-36-11050
Support rail WARM TOUCH, 950-36-11050
    HEWI

    Support rail WARM TOUCH, 950-36-11050

    WARM TOUCH grab rail - Straight bar with uprights and rosettes moulded to the wall - Used for holding and supporting - Made from high-quality chrome-optic coated polyamide with a warm feel - With continuous, corrosion-resistant steel core - Outer dimension 400 mm, Rod diameter 33 mm, 90 mm deep - Wall connection with filigree supports straight to the wall (diameter 18 mm) and flat rosettes - Rosette diameter 80 mm, cap height 13 mm - Simple installation thanks to individually mountable fastening plates made of high-quality stainless steel for attaching the grab rail - including corrosion-free HEWI fixing material - Please note when using with suspended seats: Compatibility check required. - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product. - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító950-36-11050
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportSupport rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)90
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Másodlagos anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011028
    • ETIM-névGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors