Termékek közzététele
Height adjustable plate, 950-50-10260
Height adjustable plate, 950-50-10260
Height adjustable plate, 950-50-10260
    HEWI

    Height adjustable plate, 950-50-10260

    Height-adjustable plate for folding support handles of the series/systems 802 LifeSystem, 900, 801 and 805 Classic - is used to hold folding support handles 802.50..., 900.50..., 801.50... and 805.50... - Height adjustment, in order to be able to adapt the required support height to the user - Adjustment downwards, pull out locking bolt, adjustment upwards possible without pulling out the locking bolt - Adjustment range 200 mm - 153 mm wide, 530 mm high, 30 mm deep - made of aluminium, powder coated in HEWI colour DX (signal white, matt) and FV (pure white) - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing materials for different wall systems (to be ordered separately) - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of supply - produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító950-50-10260
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportHinged and stationary support rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)530
    • Szélesség (mm)153
    • Mélység (mm)51
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPowder Coatings
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010078
    • ETIM-névToilet support
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
    • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars