Termékek közzététele
Removable hanging seat, Seat and back rest white, 950-51-10090
Removable hanging seat, Seat and back rest white, 950-51-10090
Removable hanging seat, Seat and back rest white, 950-51-10090
    HEWI

    Removable hanging seat, Seat and back rest white, 950-51-10090

    Removable hanging seat - Ergonomically shaped seat with backrest - Used for safe sitting in the shower area - 450 mm wide, 575 mm deep and 467 mm high - Metal suspension device, White powder-coated - Seat and backrest made of white, glass fibre reinforced polyamide - Ergonomically curved shape of the seat for high seating comfort - Large radii on the outer edges of the seat surface - anti-slip, textured seat surface - Seat can be folded up to save space - No struts and fastenings visible when folded up - for hanging in HEWI shower handrails and grab rails diameter 33 mm - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító950-51-10090
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportSeats and Stools
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)473
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)575
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010872
    • ETIM-névShower seat
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 17 23
    • OmniClass névShower Seats