Termékek közzététele
HIANSAPLUS Lighting Panel
Hiansa

HIANSAPLUS Lighting Panel

This is a honeycomb polycarbonate panel that has been created to fulfil lighting requirements on roofs for our panels with flashings, while maintaining a high ‘value for money’ product. The securing system used ensures the correct placement of the flashings, while maintaining an attractive overall appearance.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhiansa-ilumina-hiansaplus
  • TermékcsaládLighting Panel
  • TermékcsoportLighting Panel with Flashing
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)30
  • Szélesség (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
  • IFC besorolásTető
  • UNSPSC névSkylights
  • UNSPSC kód301718
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 leírásSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlastic Paneling
  • OmniClass szám23-17 17 00
  • OmniClass névSkylights
  • CSI UniFormat II kódB3020
  • CSI Uniformat II névRoof Openings