Termékek közzététele
AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel

    4.0/5 csillag4.0(5 vélemény)
    Roof panel with Flashing for Agricultural Use. A panel sandwich for sloping roof surfaces, with a polyester sheet on its interior face. This panel has been specially designed for agricultural facilities. We recommend its use in areas subject to high levels of corrosion and aggressive environments. Its interior surface coating consists of polyester resins with fibreglass reinforcement.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhiansa-agro-3gr
    • TermékcsaládRoof Sandwich Panel
    • TermékcsoportRoof Sandwich Panel Hidden fixing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-18
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagPoliuretán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névInsulation
    • UNSPSC kód3014
    • Uniclass 2015 kódPr_20_93_84
    • Uniclass 2015 leírásStructural roofing units
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 névManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClass szám23-13 35 21 19 15
    • OmniClass névStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II kódB3010
    • CSI Uniformat II névRoof Coverings