Termékek közzététele
ULTRA FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel
ULTRA FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel

    A refrigeration panel with High performance polyurethane, developed for use at different temperatures, for storage, freezing or deep freezing. The type of ribs and steel thickness used determines the maximum useful length of the panel, depending on its vertical or horizontal installation. The colour of the materials used influence the lighting characteristics of facilities in terms of reflected light, while also determining the surface temperature of the panel itself. The choice of foam determines the fire-resistance characteristics of the panel. Joint design provides excellent sealing characteristics between panel units and also modifies fire-resistance properties.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhiansa-ultra-frigo
    • TermékcsaládCold Storage Rooms
    • TermékcsoportHigh performance polyurethane
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-18
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPoliuretán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névWall finishing materials
    • UNSPSC kód301615
    • Uniclass 2015 kódSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 leírásStructural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClass szám23-19 31 19 13 11
    • OmniClass névCold Storage Rooms
    • CSI UniFormat II kódC1010
    • CSI Uniformat II névPartitions