Termékek közzététele
MO18 MINIONDA Profiled Façade Sheet
Hiansa

MO18 MINIONDA Profiled Façade Sheet

A profile in corrugated sheet form, with a height of 18mm and available in various finishes: galvanised, pre-painted, and aluzinc. With numerous thicknesses, up to 1.2 mm. Useful width measurements are 836mm, 1,064mm and 1,292mm, while length varies between 1000mm and 14000mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhiansa-fac-mo18
  • TermékcsaládProfiled Sheet
  • TermékcsoportProfiled wall cladding
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)18
  • Szélesség (mm)1064
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névFinishing materials and products
  • UNSPSC kód301519
  • Uniclass 2015 kódSs_25_20_68_50
  • Uniclass 2015 leírásMetal profiled sheet cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClass szám23-15 15 17 13
  • OmniClass névMetal Wall Cladding Sheets
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls