Termékek közzététele
HIMACS Basin RCB330S (top mount installation)
HIMACS Basin RCB330S (top mount installation)
HIMACS Basin RCB330S (top mount installation)
HIMACS Basin RCB330S (top mount installation)
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB330S (top mount installation)

    Rectangular or oval, deep or shallow basins, small bathrooms or comprehensive solutions, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content. The HIMACS range offers creative architects and bathroom planner’s numerous options, such as top mounted bowls with or without overflow, as well as PRM series for persons with reduced mobility with shallow basins.
    Specifikáció
    • HIMACS RCB330S Basin with 8% Recycled Content (top mount installation)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCB330S
    • TermékcsaládSinks, Baby Baths & Bowls
    • TermékcsoportBowls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-02-11
    • Verziószám5
    • Magasság (mm)130
    • Szélesség (mm)370
    • Mélység (mm)370
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Másodlagos anyagTermészetes akrilkő
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)6.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815

    Termék elérhetősége

    Európa